Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 6.4 mm Megrendelő Kék

Ezt a 2:1 arányú lángálló hőre zsugorodó csövet érzékeny környezetek ellátására tervezték. Jellemzően kerek kábelek szigetelésére használt az autóiparban és elektronikai területeken. Kék színben kapható, és a minimális zsugorodási hőmérséklete 70 °C
Essentra cikkszám:

10391440

Gyártói cikkszám:

495760

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 20.442,5433 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

20.443 Ft

1 x 20.442,5433 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Kék
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 3.2 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 75.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 6.4 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.6 mm
Zsugorodási arány 2:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot