Menü Keresés

Zsugorcsövek 2:1 2.4 mm Megrendelő Fehér

Ennek a 2:1 arányú hőzsugorodásnak alacsony a zsugorodási hőmérséklete, lángálló és kiváló mechanikai szilárdságú, ezért ezt a terméket széles körben használják a távközlésben, elektronikai és autóiparban. Fehér színben szállítjuk.
Essentra cikkszám:

10391952

Gyártói cikkszám:

495826

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 21.010,3914 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

21.010 Ft

1 x 21.010,3914 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztás Non-Adhesive
Tanusítvány UL
Szín Fehér
A csomagolás kialakítása Reel
Speciális tulajdonságok Lángálló
Belső átmérő (zsugorodott állapot) 1.2 mm
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet 100 °C
Üzemi hőmérséklet-tartomány -55 - 125 °C
Teljes hossz 150.0 m
Zsugorodás előtti belső átmérő 2.4 mm
Fal vastagsága (zsugorodva) 0.4 mm
Zsugorodási arány 2:1
Teljes anyag Keresztkötött poliolefin
Vámtarifaszám 3917390099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot