10393024
495975
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 + | 40.074,4424 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ragasztás | Ragasztó nélkül |
---|---|
Tanusítvány | UL |
Szín | Szürke |
A csomagolás kialakítása | Tekercs |
Speciális tulajdonságok | Lángálló |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 6.0 mm |
Belső átmérő (zsugorodott állapot) | 0.236 in |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 100 °C |
Minimális teljes visszaalakulási hőmérséklet | 212 °F |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -55 - 125 °C |
Üzemi hőmérséklet-tartomány | -67 - 257 °F |
Teljes hossz | 30.0 m |
Teljes hossz | 98.425 ft |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 18.0 mm |
Zsugorodás előtti belső átmérő | 0.709 in |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.9 mm |
Fal vastagsága (zsugorodva) | 0.035 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL224 VW-1 |
Zsugorodási arány | 3:1 |
Teljes anyag | Keresztkötött poliolefin |
Vámtarifaszám | 3917390099 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.