Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Záró Akrilalapú Tömítőszalag

 (2 Termékek)

Lista Táblázat

Ablakszigetelő és tömítőszalag – EPDM

Raktáron Gyártás alatt

Az EPDM ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható.

Termékinformáció:

  • Tartós akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó
  • ASTM D1667
  • Sűrűség (lb/ft3): 7
  • Összenyomási deformáció: 2 psi
  • Beállított nyomás (50%): 8 max.
  • Üzemhőmérséklet: Gumi alapú: -40F-től 180F-ig
  • FMVSS 302.

Alkalmazás:
  • HVAC
  • Berendezés
  • Építőipar
  • Általános összeszerelés.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Ablakszigetelő és tömítőszalag – uretán (Poron)

Raktáron Gyártás alatt

A magas sűrűségű uretán (Poron) ablakszigetelő szalag nyitott cellás hab, mely összenyomva zárt cellás sajátosságokat mutat. Kis nyomásigényt, jó rezgéselnyelést és kis kigázosodást biztosít. Ragasztó: Tartós gumialapú vagy akrilalapú nyomásérzékeny ragasztó. Gumialapú ragasztórendszerünk része egy a termék megnyúlását megakadályozó hordozóréteg. Tesztelés módja: ASTM D3574 sűrűség (lb/ft3): 15 összenyomási deformáció: 4 – 8 psi beállított nyomás: (50%) 10 max. üzemhőmérséklet: gumi alapú: -20 F – 150 F; akrilalapú: -20 F – 190 F gyúlékonyság: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elektromos szekrények. Szervizajtók/panelek. Zsalus szellőzőkürtők és szellőzőnyílások tömítése. Világítás. Épületgépészeti dobozok. Elektronika.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)