Az EPDM ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható.
Termékinformáció:
Alkalmazás:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Szélesség | Magasság | Tekercs hossza | Megveszem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113,9037 Ft - 126,5596 Ft | 200 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
156,9262 Ft - 156,9262 Ft | 200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
32.808 ft
10.0 m
|
|||||||
20122072 | 442,8315 Ft - 708,5305 Ft | 800 Raktáron |
0.787 in
20 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
16.404 ft
5.0 m
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz