Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(7 Termékek)
A közlekedési táblák oszlopdugói védik a réz- és alumíniumcsövek nyílásait, megakadályozva a szennyeződések és törmelékek bejutását. Gyorsan telepíthetők és eltávolíthatók az alkalmazásból. A könnyű és gyors eltávolítás érdekében egy kicsi, nem feltűnő húzófül áll rendelkezésre.
Ideális vékonyfalú L vagy M típusú réz- és alumínium csövekhez olyan alkalmazásokban, mint pl. vízvezeték, légtechnika és ipari gépek.
Ezek az alacsony sűrűségű polietilén bordás menetes szársapkák sokféle szár védelmére használhatók. A belső bordák erősen tartanak, és hajlékonyságuknak köszönhetően egy alkatrész is többféle átmérőhöz is használható. A kínálat markolattal kapható, ezzel megkönnyítve az alkatrész eltávolítását markolat nélkül is. Kínálatunkban natúr LDPE és sárga színopciókat talál.
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz