Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Essentra cikkszám | Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Szín | Anyag | Teljes szélesség | Teljes magasság | Megveszem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,5902 Ft - 99,1776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
580,7997 Ft - 580,7997 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
71,5902 Ft - 99,1776 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Szürke
|
Poliamid
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
287,1414 Ft - 745,4365 Ft | 50 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
Natúr
|
Acél
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz