Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

A fogantyú működteti Fix Elasztikus maszkolótáska

 (38 Termékek)

Lista Táblázat

Negyedfordulós zárak - rugóval/IP65

Raktáron Gyártás alatt

A népszerű negyedfordulós reteszek rezgésszabályozást igénylő szekrényekhez és házakhoz használhatók. A ház belső rugóval rendelkezik, hogy 1,5 mm-es kompressziót biztosítson. Az O-gyűrű tömítést biztosít a rugó és a hajtás között. Az IP65 besorolás számos anyagkombinációt és befejezést kínál a markolatválaszték mellett különböző alkalmazásokhoz. Az ütköző miatt a nyelvek nem fordulnak negyed fordulatnál tovább.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - behúzós

Raktáron Gyártás alatt

Emelő és forgó nyelves reteszek (zárak), amelyek egyszerű emelési és forgatási művelettel és kompressziós művelettel rendelkeznek. Könnyen összeszerelhetők konzollal vagy bepattintható rögzítéssel.

A zárak az alacsony profilú fogantyú használaton kívüli eltávolíthatóságát kamatoztatják. A nagyobb kényelem érdekében egyenesen előre állítható markolattal is rendelkezik. A sorozat számos stílusban elérhető, amelyek számos egyedi tulajdonsággal rendelkeznek. Az emelő és forgató bütykös reteszek számos beltéri és kültéri alkalmazásban használhatók, beleértve, de nem kizárólagosan: elektromos panelek, gépburkolatok, vasúti és építőipari berendezések.

A termékcsaládban megtalálhatók a következő stílusok: kompressziós zárak 5 mm-es meglévő kompresszióval, lengőkarok különböző méretekben, amelyek rugós, csapó akciós kialakítással, nyomógombbal működtethető opciókkal, valamint teljesen fémből készültek. Tartalmaz továbbá redőnyzárakat, amelyek optimalizálják a teljesítményt vibrációs körülmények között, és hárompontos rúdreteszeket integrált sebességváltóval a többpontos reteszeléshez.

Jellemzők

  • Balos és jobbos verzióban
  • Opciók nyelvekkel és/vagy meghajtókkal vagy anélkül
  • A zártípus opciók közé tartoznak a következők: kulcs nélküli, egyforma kulcsos (magas biztonsági opciókkal együtt), kulcsos CH751, Euro kulcs, különböző kulcsos, 5 mm-es dupla bit és lakat
  • Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz (ahol elérhető)
  • Kulcsos opciók rozsdamentes acél zárólemezzel (porvédő sapkával)

Specifikációk
  • Anyagok: cink ötvözet és poliamid 6 30% üvegszál-erősítéssel
  • Anyagok: rozsdamentes acél és poliamid 6 30% üvegszál-erősítéssel
  • Persely/tömítés anyaga: gumi és poliuretán (PU)
  • Felületkezelési opciók: matt, porbevonat, krómozás és horganyzás
  • Színek: natúr (ezüst) és fekete
  • DIN-EN ISO 1043-1 és DIN-EN 1774 besorolású opciók
  • IP65 és IP54 besorolású opciók
  • NEMA 4 besorolású opciók
  • RoHS megfelelőségű opciók

A testreszabott színek vagy az alternatív henger és hajtás opciókért forduljon még ma az Essentrához.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Nyelves zárak - szárnyas gombok

Raktáron Gyártás alatt

A szárnyas gombokkal ellátott nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelv (kilincs) segítségével, amely negyed fordulattal működik. A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Bal és jobb oldali alkalmazás lehetséges.

A termékcsalád többféle anyagból és esztétikus kivitelben is elérhető. Ezek a nyelves zárak nem kulcsosak.

  • Anyagok: cink öntvény és poliamid (PA)
  • Kivitel: fekete porbevonat, krómozott bevonat és bevonat nélküli

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Oldalrugós behúzózárak

Raktáron Gyártás alatt

A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Porvédő sapkák

Raktáron Gyártás alatt

A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Prémium behúzózár és rögzítőelem

Raktáron Gyártás alatt

A prémium behúzózárak enyhén hajlított, alacsony profilú, felszínre szerelhető kivitelben kaphatók; esztétikusak, valamint terhelés vagy rezgés hatására sem nyílnak ki. Az üzemelő részeket nagyon erős megjelenést és külső behatások elleni ellenállóképességet biztosító ház takarja. Az egyszerű karos működtetés biztonságos zárást, valamint gyors és könnyű hozzáférést biztosít. A szegecselhető kivitel megbízható teljesítményt és tartósságot nyújt. Ezért ez a zár ideális kültéri használatra; legnagyobb terhelhetősége 1200 N. Kulcsos és kulcs nélküli típusban rendelhető.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rögzítőgyűrűk

Raktáron Gyártás alatt

Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Rögzítőlapok

Raktáron Gyártás alatt

Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szabványos forgónyelves rögzítőzár és záróelemek

Raktáron Gyártás alatt

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szabványos kulcsos rögzítőzár és rögzítőelem

Raktáron Gyártás alatt

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Szabványos lakatolható forgónyelves rögzítőzár és záróelemek

Raktáron Gyártás alatt

A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Süllyesztett karos behúzós zárak

Raktáron Gyártás alatt

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)

Zárófogantyúk

Raktáron Gyártás alatt

A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak

{0} változat (Alkalmazott szűrők) {0} változat (Nincs alkalmazott szűrő)
  • / 2