Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(6 Termékek)
A beillesztett fém kiemelőpántok oldalzsanérok, süllyesztve rögzített ajtókhoz használhatók, ha fontos, hogy azokat könnyen le lehessen venni. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók.
A leemelős, csavarral rögzíthető zsanérok könnyű felemelést kínálnak a süllyesztve rögzített ajtók eltávolításához. A kínálatban különböző anyagkivitelek találhatók több alkalmazáshoz és felületkezelési követelményhez. A nyílási szögük 180 fok, és jobbos vagy balos kivitelezéshez egyaránt használhatók. A pánton furat található, így a keretre csavarozható.
Magas biztonságú csavartömítés, amely ideális az import és export áruk biztosítására belföldön és nemzetközileg egyaránt. Jellemző alkalmazások: szállító konténerek, rakomány konténerek, teherautók, pótkocsiajtók és vasúti teherszállítás.
Ezek a csavaros tömítések 18 mm-es betéttel és tüskés fejjel rendelkeznek, amely a tömítést az alkalmazási reteszben tartja, ha a műanyag fedelet szándékosan vagy véletlenül eltávolítják.
A sorozat különböző opciókat tartalmaz, beleértve a bevonatos vagy bevonat nélküli tüskéket. A bevonatos tüske egy további festékréteggel rendelkezik, amely extra védelmet biztosít a forgácsolás és sérülés ellen. A csavartömítés címke rögzítést is tartalmaz.
ISO 17712:2013 (csak a bevont tüskés opció) és C-TPAT kompatibilis.
A csavartömítés hengere kiváló minőségű ABS-anyagból készült, amely ütésállóságot biztosít, és a manipuláció jeleit is jelzi.
A lapos fém kiemelőpánttal szerelt ajtó gyorsan, egyszerűen levehető; a pánt 180 fokos szögben forog. Balos és jobbos verzióban is rendelhető.
Az oldalzsanérok 180 fokos szögben forognak. Az 1-es és 2-es típusú pántok nagy teherbírású, közepesen nehéz és nehéz ajtólapokkal használható pántok. Nagy biztonságot nyújtanak; a mellékelt különleges csavarokkal szerelhetők fel. A 3-as típus olcsóbb, kevésbé biztonságos megoldás
Záróplombáink műanyag konténerek illetéktelen hozzáférést jelző lezárását biztosítják, fokozott védelmet nyújtanak lopás és szennyeződés ellen.
Ideális tároló és bevásárló konténereken való használatra. Ez a tömítésválaszték többféle méretben és stílusban kapható, többek között: kábelzár, EZE-tömítés, sima markolat és fém zár.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz