Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(77 Termékek)
Ezek a kéttengelyes szorító zsanérok rozsdamentes acélból készülnek, és ideálisak befogó monitorszerelésekhez. A fix nyomatékértéknek köszönhetően a zsanér simán és irányítható módon forogjon bármelyik irányba.
Ezek az edzett acél tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különféle mechanikai alkalmazásokban használnak. Minden típusú lineáris perselyhez használhatók. Egyesítik a kivételes méretpontosságot, az egyenességet és a koncentrikusságot, hogy csökkentsék a kopást a nagy sebességű alkalmazásoknál.
A tengelyek kiváló minőségű acélból készülnek, amely speciális edzési eljáráson megy keresztül, ez pedig fokozott szilárdságot, hosszú élettartamot, kopás- és korrózióállóságot eredményez. Lineáris golyós persellyel kombinálva egyenletes és pontos forgómozgást biztosít.
Anyaguk alkalmassá teszi őket a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például ipari gépekhez, autóipari rendszerekhez és orvosi eszközökhöz.
Az edzett rozsdamentes tengelyek nagy szilárdságot, tartósságot és megbízhatóságot kínálnak. Lineáris csapágyakkal használatosak, és alkalmasak olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, amelyek korróziónak, kopásnak és zord körülményeknek való ellenállást – például nedvesség- vagy vegyszerállóságot – igényelnek a szerkezeti integritás feláldozása nélkül.
Ezek a tengelyek hosszú élettartamúak és kevés karbantartást igényelnek, ami csökkenti az állásidőt és a teljes működési költségeket. Sima és precíz lineáris mozgást biztosít, ha lineáris golyós persellyel együtt használják. Olyan alkalmazásokban található meg, mint az élelmiszer-feldolgozó berendezések, autóipari rendszerek és orvosi eszközök.
Az edzett üreges tengelyek robusztus és megbízható alkatrészek, amelyeket különféle mechanikai alkalmazásokban használnak. Lineáris perselyekkel használják, ha súlycsökkentésre van szükség, de a szerkezeti integritás nem sérül. Ez a súlycsökkentés nagyobb hatékonyságot, alacsonyabb energiafelhasználást és jobb manőverezhetőséget tesz lehetővé.
Kialakítása lehetővé teszi a folyadékok, gázok vagy elektromos vezetékek áthaladását a közepén. Lineáris golyós persellyel párosítva egyenletes és pontos forgó mozgást biztosít.
Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol nagy szilárdságra és tartósságra van szükség, és ahol a súlycsökkentés is fontos, például ipari gépek, autóipari rendszerek és orvosi eszközök esetében.
Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 3 colors: clear, white, grey. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Pre-cut pieces make application easy – just peel and bond. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: Clear: -20F to 300F White: -20F to 240F Grey: -20F to 240F; Applications: Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly
A Duraco High Bond® erős akrilragasztós habmagos szalagok számos alkalmazási igénynek megfelelnek. A High Bond szalagok védelmet nyújtanak az illetéktelen szétbontás ellen, kiválóan rögzítenek egymáshoz eltérő fémeket, és ellenállnak a hőmérsékleti ingadozásoknak. 4 színben kapható: átlátszó, fehér, szürke és fekete. Az átlátszó szalag ideális az átlátszó akril és üveg alkalmazásokhoz. Jellemzők: Ragasztó: habmagos tartós akrilragasztó. Üzemhőmérsékleti tartomány: -20 F - 300 F Alkalmazások. Szerelvény: helyettesíti a kötőelemeket kereskedelmi és fogyasztói felhasználásoknál. Design: dekoratív panelek láthatatlan rögzítése. Elektronika: LCD-kijelzők, kézi elektronikus egységek, adattárolók burkolatai. Rendezvény promóciója: szalaghirdetések és jelek egyszerű elhelyezése. HVAC: helyettesíti a kötőelemeket és a hegesztést fűtési és légkondicionálási egységek szerelésénél
A felcsavarozható süllyesztett ütközők használhatók kis berendezések és egyéb kiskereskedelmi termékek talpának. Ezek a lábak külön csavarral, anyával vagy szegeccsel rögzülnek a szerelvényhez, és karcálló anyagból készülnek, hogy védjék a felületeket.
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá történő hatékony és pontos átalakítására. Egy menetes tengelyből (vagy anyából) és egy sor precíziós köszörült golyós csapágyból állnak. A golyós csapágyak a tengely és az anya között gördülnek, csökkentve a súrlódást és a csúszómozgásos rendszerekben szokásos kopást.
Gyakran használják különféle ipari alkalmazásokban, különösen az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Átmérőtől függően a golyóscsavarok nagy választéka áll rendelkezésre.
Figyelem: Összeszerelés előtt ne távolítsa el a golyós anyát a hüvelyről, mert a golyók kilazulnak, és az anya használhatatlanná válik.A golyóscsavarok precíziós alkatrészek, amelyeket lineáris mozgásrendszerekben használnak, hogy a forgó mozgást hatékonyan és pontosan lineáris mozgássá alakítsák.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. A hatszögletű acél anyák szilárd fogást biztosítanak, miközben megakadályozzák a vibráció vagy mozgás miatti kilazulást. Egyszerűen meghúzhatók és lazíthatók normál villáskulccsal vagy fogóval. Acél vagy rozsdamentes acél ólomcsavarokkal használhatók alacsony forgási sebességhez, kézi vezérléshez, befogási vagy reteszelési műveletekhez, valamint önsúly felvételéhez.
Anyagának köszönhetően olyan alkalmazásokban használják, amelyek nagy szilárdságot és tartósságot, ugyanakkor kenést igényelnek, hogy megakadályozzák az anya beszorulását a csavarral.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes hatlapú acél anyákként és balmenetesként is kapható.
Megjegyzés: Az acél-acél érintkezési felületek nem alkalmasak motoros mozgásra.
A hengeres acél anyák olyan rögzítőelemek, amelyeket általában vezércsavarokkal vagy golyós csavarokkal együtt használnak a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.
Alacsony fordulatszámokhoz, kézi vezérléshez és rögzítési funkciókhoz használják. Motoros mozgásra nem alkalmas. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít.
Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres acél anyákként és balmenetesként is.
A hengeres bronz anyákat a vezércsavarokkal együtt használjuk a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anya a csavarra van felcsavarva, és forgás közben a csavar hossza mentén mozog, sima és precíz lineáris mozgást biztosítva.
Ideális kézi vagy motoros alkalmazásokhoz alacsony és közepes fordulatszámon. A csavarhoz illeszkedő belső menetekkel rendelkezik, ami az anyagnak köszönhetően kivételes tartósságot és kopásállóságot biztosít. Bronzból készült, amely jobb korrózióállósággal rendelkezik, mint az acél, de kevésbé erős vagy hőálló.
Az autóiparban, repülőgépiparban vagy építőiparban használják ólomcsavarok rögzítésére. Kapható normál jobbmenetes hengeres bronz anyákként és balmenetesként is.
A hosszú középső peremes lineáris golyós perselyeket lineáris mozgású alkalmazásokban használják, hogy egyenletes és pontos mozgást biztosítsanak egy lineáris tengely mentén. A középső karima könnyű felszerelést tesz lehetővé, a megnövelt hossz pedig nagyobb teherbíró képességet biztosít. Egy házból áll, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található.
Alacsony súrlódással rendelkeznek a kisebb kopás érdekében, emellett nagy terheléseknek is ellenállnak, mivel a golyóscsapágyak egyenletesen osztják el a terhelést a perselyen, minimalizálva a feszültségkoncentrációt és meghosszabbítva a rendszer élettartamát. Tömítésekkel rendelkezik, amelyek szintén megvédik a csapágy belső alkatrészeit a portól és a szennyeződésektől.
A csapágyak -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képesek ellenállni, és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint az automatizálási rendszerek, élelmiszer-csomagoló gépek és gyártási folyamatok.
Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A karimás bronz anyák fontos részét képezik a vezető csavaros szerelvényeknek, amelyeket széles körben alkalmaznak lineáris mozgási rendszerekben. Kézi vagy motoros alkalmazásokhoz, terhelés alatti alacsony fordulatszámon használható, és sima felülete csökkenti a vezérorsó kopását.
Rendkívül strapabírók és önkenő elemmel rendelkeznek. A bronz anyag megbízható teljesítményt is biztosít, így az egyik legnépszerűbb anyaválasztás a vezérorsós szerelvényekben.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Szabványos jobbmenetes peremes bronz anyákként és balmenetesként is kapható.
A karimás golyós anyák a golyóscsavar-szerelvények lényeges alkotóelemei. Ezek precíziós mechanikai alkatrészek, amelyeket lineáris mozgatási rendszerekben használnak. Ezek az anyák, amint azt a név is sugallja, tartalmaznak egy karimát, amely egy lapos, kiálló perem, amely az anyától nyúlik ki, és további támasztékot és könnyű felszerelést kínál.
Golyós csavarokkal együtt használják a forgó mozgás lineáris mozgássá alakítására. Az anyában lévő golyós csapágyak a golyós csavar mentén gördülnek, ahogy az forog, így egyenletes és precíz lineáris mozgást biztosít. A karima szűk tűréssel rendelkezik, minimális holtjátékot, valamint nagy precizitást és pontosságot biztosít.
Ezeket széles körben használják különféle ipari alkalmazásokban, beleértve az autóiparban, a repülőgépiparban és az orvosi berendezésekben. Ne feledje, hogy a golyós anyának a mellékelt hüvelyből való eltávolítása a golyós csapágyak kilazulását okozhatja, ami használhatatlanná teheti a golyós anyát.
Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték korlátozott helyigényű alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hely hatékony kihasználását olyan alkalmazásokban, ahol a helyszűke aggodalomra ad okot. Ezenkívül lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely maximalizálását és az optimális teljesítmény elérését kompakt környezetben.
Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló.
-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
A hegeszthető lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére hegesztve
A menetes lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére csavarozva
A lapos és szárnyas ajtópántok ideálisak az ajtó levételéhez olyan helyzetekben, amikor a szekrény belseje nehezen hozzáférhető. Kínálatunkban többféle profilú és anyagú pántot talál
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz