A lapos és szárnyas ajtópántok ideálisak az ajtó levételéhez olyan helyzetekben, amikor a szekrény belseje nehezen hozzáférhető. Kínálatunkban többféle profilú és anyagú pántot talál
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Anyag | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.030,2349 Ft - 1.056,1202 Ft | Gyártás alatt |
1.378 in
35.0 mm
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
516,6026 Ft - 562,8645 Ft | 2 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||||||
500,8805 Ft - 560,8007 Ft | 487 Raktáron |
1.89 in
48.0 mm
|
PA GF
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||||||
10260302 | 468,9496 Ft - 478,4184 Ft | 637 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
PA GF
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
962,8061 Ft - 8.681,1656 Ft | 50 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
PA GF
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
2.670,5807 Ft - 7.787,0576 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
2.679,8085 Ft - 6.445,8954 Ft | 13 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
430,0782 Ft - 439,0486 Ft | Gyártás alatt |
2.52 in
64.0 mm
|
PA GF
|
|
1.457 in
37.0 mm
|
||||||
883,6447 Ft - 962,8061 Ft | 173 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
2.589,1877 Ft - 6.237,9633 Ft | 428 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
1.959,6975 Ft - 4.711,8561 Ft | 18 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Poliamid
|
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1.549,8763 Ft - 1.549,8763 Ft | 5 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
PA GF
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||||
2.311,0824 Ft - 13.889,8649 Ft | Gyártás alatt |
1.508 in
38.3 mm
|
PA GF
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
||||||
3.563,1024 Ft - 8.584,3531 Ft | Gyártás alatt |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
2.757,4639 Ft - 6.633,0344 Ft | Gyártás alatt |
1.969 in
50.0 mm
|
Poliamid
|
0.232 in
5.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
883,6447 Ft - 6.955,329 Ft | Gyártás alatt |
2.047 in
52.0 mm
|
PA GF
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
10299876 | 1.941,8771 Ft - 4.668,0759 Ft | Gyártás alatt |
1.181 in
30.0 mm
|
Poliamid
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
4.854,7065 Ft - 11.696,1811 Ft | Gyártás alatt |
2.362 in
60.0 mm
|
Poliamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
933,6442 Ft - 8.202,9218 Ft | Gyártás alatt |
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz