Ostatnia aktualizacja: maj 2021 r.
1.1 Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Służą one do zwiększania skuteczności stron internetowych oraz oferowania właścicielom strony internetowej informacji na temat jej działania. Pozwala to w pełni wykorzystać funkcje strony internetowej.
1.2 Pliki cookie pozwalają dostosowywać działanie strony do Twoich potrzeb oraz tego, co lubisz i czego nie lubisz, poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji dotyczących spersonalizowanych preferencji. Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do plików na Twoim komputerze lub innych danych, które Ciebie dotyczą, oprócz danych, które udostępnisz i niektórych czynności, które wykonujesz na naszej stronie internetowej.
1.3 Wiemy, że użytkownicy mają pewne obawy dotyczące plików cookies, jednak wierzymy, że korzyści wynikające dla obu stron z właściwego ich stosowania są tego warte. Możesz jednak zarządzać Ustawienia plików cookie za pośrednictwem naszego centrum ustawień prywatności.
1.4 Przeprowadziliśmy audyt wykorzystania plików cookie i nie uważamy, że korzystamy na naszej stronie z plików cookie, które nadmiernie ingerują w Twoją prywatność. Stosujemy analityczne pliki cookie, które gromadzą dane w postaci anonimowej, w tym m.in. na temat liczby osób odwiedzających daną stronę internetową oraz tego, jak te osoby trafiły na tę stronę i które podstrony odwiedziły. Ponadto stosujemy pliki cookie, aby umożliwić działanie aplikacji wysyłającej powiadomienia pocztą e-mail, a także w celu sprawdzenia, czy już zgodziłeś(-aś) się na postanowienia „Informacji o polityce dotyczącej plików cookie”. Pliki cookie są również stosowane do celów reklamowych i związanych z targetowaniem. Na naszej stronie możemy korzystać z następujących plików cookie:
1.5 Większość przeglądarek umożliwia pewien zakres kontroli większości plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki. www.allaboutcookies.org Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie oraz tego, jakie pliki cookies zapisaliśmy i jak nimi zarządzać, przejdź na stronę www.allaboutcookies.org.
2.1 Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania dotyczące danych osobowych oraz polityki ich przechowywania, prosimy o kontakt:
Lub prosimy wysłać korespondencję na adres: Langford Locks, Kidlington, Oxford, OX5 1HX.