10632383
078119069999
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 9,4751 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość korpusu | 16.0 mm |
---|---|
Długość korpusu | 0.63 in |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 19.7 mm |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.776 in |
Średnica obudowy | 15.0 mm |
Średnica obudowy | 0.591 in |
Maks. temperatura robocza | 90 °C |
Maks. temperatura robocza | 194 °F |
Wysokość całkowita | 7.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.299 in |
Całkowita długość | 17.7 mm |
Całkowita długość | 0.697 in |
Średnica zewnętrzna koła | 10.4 mm |
Średnica zewnętrzna koła | 0.409 in |
Pełny materiał | Polioksymetylen, nylon 66; poliwęglan; silikon; olej silikonowy |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 0.12 N |
Moment obrotowy | 0.12 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować