10317235
RFRT-D2-152-G2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 144,6606 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 40.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 1.575 in |
Średnica obudowy | 25.0 mm |
Średnica obudowy | 0.984 in |
Maks. temperatura robocza | 125 °C |
Maks. temperatura robocza | 257 °F |
Wysokość całkowita | 19.0 mm |
Wysokość całkowita | 0.748 in |
Całkowita długość | 50.0 mm |
Całkowita długość | 1.969 in |
Pełny materiał | Poliwęglan, acetal |
Kolor | Czarny |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 1500.0 N |
Moment obrotowy | 1500.0 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować