10317297
RFRT-PN5
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 6,0101 zł |
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 19.0 mm |
---|---|
Odległość pomiędzy otworami montażowymi | 0.748 in |
Średnica obudowy | 15.0 mm |
Średnica obudowy | 0.591 in |
Wysokość całkowita | 7.6 mm |
Wysokość całkowita | 0.299 in |
Pełny materiał | Poliwęglan |
Kolor | Niebieski |
Rodzaj mechanizmu | Standardowe koło zębate |
Moment obrotowy | 80.0 N |
Moment obrotowy | 80.0 N |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować