Te płytki mocujące do zacisków krzywkowych spiralnych charakteryzują się precyzyjnie obrobionymi powierzchniami i trwałą konstrukcją — po zaciśnięciu zapewniają mocne trzymanie obrabianego elementu oraz zapobiegają jego deformacji.
Charakteryzują się płaską, twardą powierzchnią z zagiętym bokiem oraz dokładnie nawierconym otworem montażowym na środku, który odpowiada punktowi mocowania zacisku. Te płytki mocujące wraz z zaciskami krzywkowymi spiralnymi gwarantują niezawodne i powtarzalne operacje zaciskania oraz niezmienne i precyzyjne rezultaty w różnych zastosowaniach.
Ich budowa sprawia, że montaż jest szybki i prosty. Są używane w obróbce skrawaniem, obróbce drewna oraz w procesach montażowych.
Materiał: Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SR12108
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | l1 | w2 | Do zacisku spiralnego w rozmiarze d2 | h1 | w1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4686 zł - 29,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.2
|
1.8
|
13.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
| 25,2628 zł - 31,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.2
|
2.9
|
20.0
|
16.0
|
9.0
|
16.0
|
||
| 22,1666 zł - 27,731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.2
|
2.2
|
15.5
|
12.0
|
7.0
|
12.0
|
||
| 25,2628 zł - 31,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.2
|
2.6
|
18.0
|
14.0
|
8.0
|
14.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować