Menu Search

Dławnice kablowe PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Szary

Ta charakteryzująca się wysokimi parametrami dławnica kablowa z gwintem PG została wytworzona z nylonu klasy UL94 V-2; wyposażono ją w uszczelkę wewnętrzną z TPE i zewnętrzną z CR/ NBR. Oferuje stopień ochrony IP68 przy ciśnieniu 5 barów. Kolor: szary.
Numer produktu Essentra:

10152331

Numer produktu produkcyjny:

CG-PG7-2

90 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,6249 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

262,49 zł

100 x 2,6249 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Szary
Format przepustu Standard
Zakres kompatybilnych średnic kabli 3.0 - 6.5 mm
Długość gwintu montażowego 8.0 mm
Całkowita długość 30.5 mm
Pod rozmiar klucza płaskiego 15.0 mm
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Nylon 6/6
Rozmiar gwintu PG7
Materiał PA

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt