Menu Search

Elementy ustalające – KLM

W produkcji

Te elementy ustalające (KLM) to widełkowe zaciski mocujące zaprojektowane z myślą o zapobieganiu niezamierzonemu wyjęciu sworznia. Gwarantują bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Mechanizm ich działania gwarantuje, że pozostaną dobrze zablokowane nawet w przypadku narażenia na wysokie drgania lub naprężenia. Konstrukcja tych elementów mocujących sprawia, że są wytrzymałe na próby manipulacji i usunięcia przez niepowołane osoby. Dlatego świetnie nadają się do zastosowań wymagających bezpieczeństwa.

Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu bez dodatkowych narzędzi. Są również trwałe i odporne na ekstremalne warunki otoczenia. Są powszechnie używane na przykład w maszynach i urządzeniach przemysłowych, w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu sworznia przed przypadkowym wysunięciem.
  • Element złączny pozostaje dobrze zablokowany nawet w przypadku narażenia na wysokie drgania lub naprężenia.
  • Są używane w maszynach i urządzeniach przemysłowych, w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal Series Code:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d1 tol. h11 Materiał l2 d2 tol. h11 h2 h1 l1 +0.10 Kup
0,479 zł - 0,6099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
Stal
5.5
9.0
10.5
18.0
1.15
2,265 zł - 3,2238 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0-18.0
Stal
5.5-6.0
12.0
14.3
24.0
1.35
0,349 zł - 0,4792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
Stal
2.5
4.0
5.2
8.4
0.74
0,479 zł - 0,6099 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
Stal
4.5
8.0
9.5
16.3
1.05
0,349 zł - 0,4792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
Stal
3.5
6.0
7.4
11.9
0.94
2,6575 zł - 4,4001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0-25.0
Stal
5.5-6.5
16.0-18.0
19.0
34.0
1.80
0,349 zł - 0,4792 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
Stal
2.0
3.2
4.3
7.2
0.64
0,261 zł - 0,3485 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
Stal
3.0
5.0
6.8
11.25
0.74
0,697 zł - 0,9149 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0
Stal
5.5
10.0
12.2
20.0
1.25
Podkładka zabezpieczająca 12.0 18.0 16.8 Stal

20212568

Przedział cen netto
0,6099 zł - 0,479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2 tol. h11
    9.0
  • h1
    18.0
  • h2
    10.5
  • l1 +0.10
    1.15
Podkładka zabezpieczająca 16.0-18.0 24.0 22.7 Stal

20212582

Przedział cen netto
3,2238 zł - 2,265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    16.0-18.0
  • d2 tol. h11
    12.0
  • h1
    24.0
  • h2
    14.3
  • l1 +0.10
    1.35
Podkładka zabezpieczająca 5.0 8.4 7.5 Stal

20212520

Przedział cen netto
0,4792 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2 tol. h11
    4.0
  • h1
    8.4
  • h2
    5.2
  • l1 +0.10
    0.74
Podkładka zabezpieczająca 10.0 16.3 15.5 Stal

20212551

Przedział cen netto
0,6099 zł - 0,479 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2 tol. h11
    8.0
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • l1 +0.10
    1.05
Podkładka zabezpieczająca 8.0 11.9 11.5 Stal

20212544

Przedział cen netto
0,4792 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2 tol. h11
    6.0
  • h1
    11.9
  • h2
    7.4
  • l1 +0.10
    0.94
Podkładka zabezpieczająca 20.0-25.0 34.0 34.0 Stal

20212599

Przedział cen netto
4,4001 zł - 2,6575 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    20.0-25.0
  • d2 tol. h11
    16.0-18.0
  • h1
    34.0
  • h2
    19.0
  • l1 +0.10
    1.80
Podkładka zabezpieczająca 4.0 7.2 6.6 Stal

20212513

Przedział cen netto
0,4792 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2 tol. h11
    3.2
  • h1
    7.2
  • h2
    4.3
  • l1 +0.10
    0.64
Podkładka zabezpieczająca 6.0 11.25 10.6 Stal

20212537

Przedział cen netto
0,3485 zł - 0,261 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2 tol. h11
    5.0
  • h1
    11.25
  • h2
    6.8
  • l1 +0.10
    0.74
Podkładka zabezpieczająca 14.0 20.0 19.2 Stal

20212575

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,697 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2 tol. h11
    10.0
  • h1
    20.0
  • h2
    12.2
  • l1 +0.10
    1.25