Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 8.0 11.9 11.5 Stal

Te elementy ustalające (KLM) gwarantują pewne zabezpieczenie elementu złącznego przed przypadkowym wysunięciem lub poluzowaniem nawet w przypadku narażenia na wysokie drgania lub naprężenia. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20212544

Numer produktu produkcyjny:

20212544

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 0,4792 zł
100 - 249 0,4357 zł
250 - 749 0,3921 zł
750 + 0,349 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

0,48 zł

1 x 0,4792 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 8.0
d2 tol. h11 6.0
h1 11.9
h2 7.4
l1 +0.10 0.94
l2 3.5
l3 1.0
l4 4.5
l5 0.5
w 11.5
Siła osi maks. kN 5.50
Wykończenie Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt