Menu Search

Podkładka zabezpieczająca 16.0-18.0 24.0 22.7 Stal

Te elementy ustalające (KLM) gwarantują pewne zabezpieczenie elementu złącznego przed przypadkowym wysunięciem lub poluzowaniem nawet w przypadku narażenia na wysokie drgania lub naprężenia. Charakteryzują się łatwością montażu i demontażu bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym i odporność na korozję.
Numer produktu Essentra:

20212582

Numer produktu produkcyjny:

20212582

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 3,2238 zł
100 - 249 2,5704 zł
250 - 749 2,4397 zł
750 + 2,265 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

3,22 zł

1 x 3,2238 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 16.0-18.0
d2 tol. h11 12.0
h1 24.0
h2 14.3
l1 +0.10 1.35
l2 5.5-6.0
l3 1.5
l4 7.6
l5 0.8
w 22.7
Siła osi maks. kN 14.00
Wykończenie Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt