20212599
20212599
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 99 | 4,4001 zł |
100 - 249 | 3,311 zł |
250 - 749 | 2,8753 zł |
750 + | 2,6575 zł |
d1 tol. h11 | 20.0-25.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 16.0-18.0 |
h1 | 34.0 |
h2 | 19.0 |
l1 +0.10 | 1.80 |
l2 | 5.5-6.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 9.8 |
l5 | 1.0 |
w | 34.0 |
Siła osi maks. kN | 16.00 |
Wykończenie | Ocynk galwaniczny w kolorze srebrnym |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.