20190620
20190620
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 229,0168 zł |
10 - 19 | 206,1151 zł |
20 - 49 | 194,6642 zł |
50 - 99 | 183,2134 zł |
100 + | 171,7626 zł |
Rodzaj przycisku | Przycisk |
---|---|
Grubość pojedynczego panelu | 6-10 |
d1 -0.05|-0.10 | 6.0 |
d2 | 12.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 8.0 |
h2 | 17. |
h3 | 6.0 |
h4 | 5.5 |
h5 | 5.5 |
l1 | 21.0 |
l2 | 19.0 |
m | M8 x 1.25 |
Clamping force N | 30.0 |
Shear strength N | 3000.0 |
Tensile strength N | 500.0 |
Materiał | Stal nierdzewna |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować