Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokowania idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian narzędzi lub ustawień jednym ruchem. Są trwałe i zapewniają solidne i pewne mocowanie.
Składają się z korpusu, sprężyny i krzywki. Sprężyna utrzymuje krzywkę w położeniu docelowym, a kiedy dźwignia zostanie odchylona o 45, obraca się, powodując pewne zablokowanie lub odblokowanie zaciskanego elementu. Przy kolejnym pociągnięciu elementu ustalającego krzywka zwalnia zacisk, umożliwiając łatwy demontaż zaciskanego elementu.
Są powszechnie używane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w tym w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w wyrobach medycznych. Są odporne na temperatury do 130C i mogą być używane w takich zastosowaniach, jak pasy napędowe czy osłony maszyn.
Materiał: Stal nierdzewna Grupa SR: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Typ | Grubość pojedynczego panelu | m1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226,1214 zł - 301,4952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
255,4723 zł - 340,6298 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
230,3594 zł - 307,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
272,2493 zł - 362,9991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
167,5245 zł - 223,3661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
226,1214 zł - 301,4952 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
217,7854 zł - 290,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
209,4495 zł - 279,266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
217,7854 zł - 290,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
272,2493 zł - 362,9991 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
217,7854 zł - 290,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
167,5245 zł - 223,3661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
217,7854 zł - 290,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
230,3594 zł - 307,1459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
163,3215 zł - 217,7621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.