Menu Search

Element ustalający 25.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10270998

Numer produktu produkcyjny:

491268

11 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 81,0191 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

405,10 zł

5 x 81,0191 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość podstawy 40.0 mm
Szerokość podstawy 18.0 mm
Pasująca wysokość płytki 4.5 mm
Schemat końcówki 6.0 mm
Wysokość całkowita 37.0 mm
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Tworzywo termoplastyczne
Rozstaw otworów montażowych 30.0 mm
Materiał noska Stal
Średnica łba 25.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt