Menu Search

Klucze imbusowe i gwiazdkowe — typ S

Na stanie

Klucze sześciokątne są znane pod wieloma nazwami, np. klucz imbusowy lub klucz w kształcie litery L. Pojedynczy klucz to sześciokątny pręt w kształcie litery L, chociaż niektóre zestawy zawierają pręty proste w wielu rozmiarach przyczepiane do uchwytu, przez co przypominają wielofunkcyjny scyzoryk. Klucze sześciokątne służą do dokręcania i odkręcania śrub z łbem gniazdowym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar klucza Kup
0,4725 zł - 1,1577 zł 230 Na stanie
4.0 mm
0,912 zł - 2,2345 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0 mm
Klucz Imbusowy 4.0 mm Stal

10378588

Przedział cen netto
1,1577 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
230 Na stanie
Atrybuty
  • Długość ramienia
    20.0 mm
  • Rozmiar klucza
    4.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Sześciokątne
  • Wykończenie
    Ocynk
Klucz Imbusowy 5.0 mm Stal

10378595

Przedział cen netto
2,2345 zł - 0,912 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    20.0 mm
  • Rozmiar klucza
    5.0 mm
  • Całkowita długość
    50.0 mm
  • Rodzaj klucza
    Sześciokątne
  • Wykończenie
    Ocynk