Menu Search

Kółka poziomujące

W produkcji

Nasze wielofunkcyjne kółka poziomujące idealnie nadają się do maszyn, szaf, urządzeń przenośnych i transportu. Łatwe przesuwanie dużych urządzeń bez pomocy drugiej osoby. Koło jest wykonane z czarnego poliamidu i wyposażone w obudowę z aluminium. Dostępne są różne akcesoria i opcje regulacji, o nośności do 1500 kg.

Grupa SR: SR5694

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Nośność dynamiczna Wysokość koła Nośność Nośność statyczna Kup
179,9264 zł - 179,9264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 kg
42.0 mm
25.0 kg
50.0 kg
424,4857 zł - 424,4857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
375.0 kg
75.0 mm
375 kg
750.0 kg
262,0597 zł - 262,0597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
636,9587 zł - 636,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
750.0 kg
97.0 mm
750 kg
1500.0 kg
555,4947 zł - 555,4947 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
262,0597 zł - 262,0597 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
10208168 391,2559 zł - 391,2559 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 kg
63.0 mm
250 kg
500.0 kg
424,4857 zł - 424,4857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
375.0 kg
75.0 mm
375.0 kg
750.0 kg
404,6566 zł - 404,6566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 kg
50.0 mm
125.0 kg
250.0 kg
459,6678 zł - 459,6678 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 kg
75.0 mm
500 kg
1000.0 kg
404,6566 zł - 404,6566 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
125.0 kg
50.0 mm
125 kg
250.0 kg
Kółko poziomujące 25.0 kg 10.0 mm 84.0 mm Aluminium

10208113

Przedział cen netto
179,9264 zł - 179,9264 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    125.0 kg
  • Nośność statyczna
    50.0 kg
  • Wysokość koła
    42.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    10.0 mm
  • Wysokość mocowania
    71.0 mm
Kółko poziomujące 375 kg 12.0 mm 140.0 mm Aluminium

10208182

Przedział cen netto
424,4857 zł - 424,4857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    375.0 kg
  • Nośność statyczna
    750.0 kg
  • Wysokość koła
    75.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    12.0 mm
  • Wysokość mocowania
    120.0 mm
Kółko poziomujące 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208137

Przedział cen netto
262,0597 zł - 262,0597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    125.0 kg
  • Nośność statyczna
    250.0 kg
  • Wysokość koła
    50.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    10.0 mm
  • Wysokość mocowania
    82.0 mm
Kółko poziomujące 750 kg 15.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208212

Przedział cen netto
636,9587 zł - 636,9587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    750.0 kg
  • Nośność statyczna
    1500.0 kg
  • Wysokość koła
    97.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    15.0 mm
  • Wysokość mocowania
    130.0 mm
Kółko poziomujące 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

10208175

Przedział cen netto
555,4947 zł - 555,4947 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    250.0 kg
  • Nośność statyczna
    500.0 kg
  • Wysokość koła
    63.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    15.0 mm
  • Wysokość mocowania
    102.0 mm
Kółko poziomujące 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

10208120

Przedział cen netto
262,0597 zł - 262,0597 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    125.0 kg
  • Nośność statyczna
    250.0 kg
  • Wysokość koła
    50.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    10.0 mm
  • Wysokość mocowania
    82.0 mm
Kółko poziomujące 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

10208168

Przedział cen netto
391,2559 zł - 391,2559 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    250.0 kg
  • Nośność statyczna
    500.0 kg
  • Wysokość koła
    63.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    15.0 mm
  • Wysokość mocowania
    102.0 mm
Kółko poziomujące 375.0 kg 12.0 mm 142.0 mm Aluminium

10208199

Przedział cen netto
424,4857 zł - 424,4857 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    375.0 kg
  • Nośność statyczna
    750.0 kg
  • Wysokość koła
    75.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    12.0 mm
  • Wysokość mocowania
    120.0 mm
Kółko poziomujące 125.0 kg 10.0 mm 100.0 mm Aluminium

10208151

Przedział cen netto
404,6566 zł - 404,6566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    125.0 kg
  • Nośność statyczna
    250.0 kg
  • Wysokość koła
    50.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    10.0 mm
  • Wysokość mocowania
    82.0 mm
Kółko poziomujące 500 kg 12.0 mm 95.0 mm Aluminium

10208205

Przedział cen netto
459,6678 zł - 459,6678 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    500.0 kg
  • Nośność statyczna
    1000.0 kg
  • Wysokość koła
    75.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    12.0 mm
  • Wysokość mocowania
    120.0 mm
Kółko poziomujące 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

10208144

Przedział cen netto
404,6566 zł - 404,6566 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Nośność dynamiczna
    125.0 kg
  • Nośność statyczna
    250.0 kg
  • Wysokość koła
    50.0 mm
  • Maksymalna wysokość ustawienia
    10.0 mm
  • Wysokość mocowania
    82.0 mm