10208168
1335865
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 402,9936 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nośność dynamiczna | 250.0 kg |
|---|---|
| Nośność dynamiczna | 250.0 kg |
| Nośność statyczna | 500.0 kg |
| Nośność statyczna | 500.0 kg |
| Wysokość koła | 2.48 in |
| Wysokość koła | 63.0 mm |
| Maksymalna wysokość ustawienia | 0.591 in |
| Maksymalna wysokość ustawienia | 15.0 mm |
| Wysokość mocowania | 102.0 mm |
| Wysokość mocowania | 4.016 in |
| Długość płytki | 3.543 in |
| Długość płytki | 90.0 mm |
| Szerokość płytki | 3.543 in |
| Szerokość płytki | 90.0 mm |
| Rodzaj mocowania | Górna płyta |
| Materiał koła | Nylon |
| Materiał osłony | Aluminium |
| Kod towaru | 3926300090 |
| Nośność | 250 kg |
| Nośność | 250 kg |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować