Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | M1 | H | Uchwyt zatrzasku | M2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,6204 zł - 13,7508 zł | 369 Na stanie |
Czarny
|
EPDM
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
0,3067 zł - 0,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Czarny
|
EPDM
|
0.024 in
0.6 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
Without Tab
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
87,1725 zł - 87,1725 zł | 8 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
3 in
76.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Without Tab
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
42,3774 zł - 42,3774 zł | 100 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
1.969 in
50.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
2.469 in
62.7 mm
|
||
10288603 | 0,8868 zł - 0,8868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Różowy
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1,036 zł - 1,036 zł | 900 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Without Tab
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
4,6853 zł - 4,6853 zł | 200 Na stanie |
Niebieski
|
Silikon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Without Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
10192184 | 1,1546 zł - 1,1546 zł | 446 Na stanie |
Czerwony
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Without Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
18,3065 zł - 18,3065 zł | 200 Na stanie |
Zielony
|
Silikon
|
0.906 in
23.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
20,3869 zł - 20,3869 zł | 200 Na stanie |
Niebieski
|
Silikon
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
40,076 zł - 40,076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Silikon
|
1.654 in
42.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,004 zł - 1,004 zł | 195 Na stanie |
Czarny
|
TPR
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Without Tab
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
25,644 zł - 25,644 zł | 113 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Without Tab
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,5048 zł - 0,5048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Silikon
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,967 zł - 0,967 zł | 6100 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
2,4542 zł - 2,4542 zł | 1712 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
6,3308 zł - 6,3308 zł | 950 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
1.098 in
27.9 mm
|
||
0,306 zł - 0,3808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Naturalny
|
Silikon
|
0.016 in
0.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Without Tab
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7514 zł - 0,9283 zł | 2606 Na stanie |
Naturalny
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.