Menu Search

Kolorowe pierścienie mocujące — nylon

Na stanie

Pierścienie mocujące z naszego asortymentu są wykonane z nylonu i są dostępne w dwóch wariantach: jako pierścienie mocujące i podkładki pierścieni mocujących. Często stosuje się je wraz z zaciskami montażowymi, kiedy otwór montażowy ma średnicę 5,5 mm.

Stosowanie pierścieni mocujących z zaciskami montażowymi powoduje zwiększenie zakresu chwytu i wykorzystanie całej długości zacisku. Połączenie to idealnie się sprawdza przy łączeniu bardzo cienkich elementów.

Podkładka pierścienia mocującego może być stosowana z pierścieniem mocującym oraz zaciskiem montażowym; zapewnia mocniejsze podparcie powierzchniowe w przypadku bardziej miękkich materiałów i większych otworów. Połączenie to jest odpowiednie w przypadku połączeń obrotowych.

  • Temperatura robocza: od -40C do 85C
  • Dostępne w różnych kolorach: naturalnym, czarnym, żółtym, niebieskim, szarym i czerwonym.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rodzaj nitu Średnica pasującego otworu Kolor Całkowita grubość Średnica zewnętrzna Kup
0,6018 zł - 0,6018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Pierścień mocujący
5.5 mm
Czerwony
2.0 mm
10.2 mm
0,5687 zł - 0,5687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Podkładka pierścienia mocującego
5.5 mm
Czerwony
2.1 mm
18.2 mm
0,5687 zł - 0,5687 zł 19000 Na stanie
Podkładka pierścienia mocującego
5.5 mm
Niebieski
2.1 mm
18.2 mm
0,5687 zł - 0,5687 zł 18900 Na stanie
Podkładka pierścienia mocującego
5.5 mm
Żółty
2.1 mm
18.2 mm
0,6018 zł - 0,6018 zł 19238 Na stanie
Pierścień mocujący
5.5 mm
Czarny
2.0 mm
10.2 mm
0,5687 zł - 0,5687 zł 11500 Na stanie
Podkładka pierścienia mocującego
5.5 mm
Naturalny
2.1 mm
18.2 mm
0,5687 zł - 0,5687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Podkładka pierścienia mocującego
5.5 mm
Czarny
2.1 mm
18.2 mm
0,5687 zł - 0,5687 zł 515 Na stanie
Podkładka pierścienia mocującego
5.5 mm
Szary
2.1 mm
18.2 mm
0,5871 zł - 0,5871 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Pierścień mocujący
5.5 mm
Niebieski
2.0 mm
10.2 mm
0,6018 zł - 0,6018 zł 30000 Na stanie
Pierścień mocujący
5.5 mm
Naturalny
2.0 mm
10.2 mm
0,6018 zł - 0,6018 zł 9500 Na stanie
Pierścień mocujący
5.5 mm
Szary
2.0 mm
10.2 mm
N/A Czerwony 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066706

Przedział cen netto
0,6018 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    10.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Czerwony
Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Czerwony

10066751

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Czerwony
Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Niebieski

10066744

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Niebieski
Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Żółty

10066768

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
18900 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Żółty
N/A Czarny 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066713

Przedział cen netto
0,6018 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
19238 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    10.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Czarny
Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Naturalny

10066720

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Czarny

10066775

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Czarny
Podkładka wsporcza 18.2 mm 2.1 mm Nylon Szary

10066737

Przedział cen netto
0,5687 zł - 0,5687 zł

Zapasy magazynowe
515 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    18.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Szary
N/A Niebieski 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10488430

Przedział cen netto
0,5871 zł - 0,5871 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    10.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Niebieski
N/A Naturalny 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066683

Przedział cen netto
0,6018 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
30000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    10.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Naturalny
N/A Szary 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066690

Przedział cen netto
0,6018 zł - 0,6018 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica zewnętrzna
    10.2 mm
  • Całkowita grubość
    2.0 mm
  • Średnica pasującego otworu
    5.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kolor
    Szary