10380697
466915
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 2,9989 zł |
250 - 499 | 1,7136 zł |
500 + | 1,224 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Płaski |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 18.6 mm |
Średnica całkowita | 0.732 in |
Wysokość całkowita | 14.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.563 in |
Średnica pasującego otworu | 15.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.626 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować