Menu Search

Kołpakowe zaślepki otworów

Na stanie

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
166 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność HD D Kolor Materiał Grubość panelu H Typ Kup
0,4255 zł - 0,4255 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.4 mm
8.0 mm
Biały
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,4933 zł - 0,4933 zł 24000 Na stanie
12.7 mm
14.6 mm
Biały
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PA
1,3953 zł - 1,9534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
30.9 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
2,1137 zł - 2,9592 zł 2700 Na stanie
38.1 mm
42.4 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PA
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
PA
88 Na stanie
Czarny
PA
3,8316 zł - 9,3874 zł 150 Na stanie
50.8 mm
55.1 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1,7613 zł - 2,4659 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.1 mm
33.3 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
10261781 1000 Na stanie
Czarny
PA
10103357 0,5691 zł - 0,5691 zł 3000 Na stanie
15.9 mm
18.2 mm
Biały
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,7487 zł - 0,7487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
18.5 mm
Czarny
Nylon
6.4 mm
13.2 mm
1
0,4694 zł - 0,4694 zł 14800 Na stanie
11.1 mm
13.5 mm
Biały
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,8963 zł - 0,8963 zł 22700 Na stanie
25.4 mm
30.5 mm
Biały
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
10163061 1,0858 zł - 1,0858 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.6 mm
34.0 mm
Czarny
Nylon
3.2 mm
13.0 mm
1
0,55 zł - 0,55 zł 600 Na stanie
12.7 mm
14.3 mm
Czarny
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
1,4506 zł - 1,4506 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
55.1 mm
Czarny
Nylon
3.2 mm
11.9 mm
1
0,8287 zł - 0,8287 zł 6400 Na stanie
27.8 mm
31.0 mm
Czarny
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
0,5745 zł - 0,5745 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.9 mm
18.2 mm
Czarny
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
  • z 9
Zaślepka 8.0 mm 8.0 mm Nylon Biały

10103302

Przedział cen netto
0,4255 zł - 0,4255 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 14.6 mm 10.3 mm Nylon Biały

10103340

Przedział cen netto
0,4933 zł - 0,4933 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Czarny

10261699


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 30.9 mm 14.3 mm Nylon Czarny

10261736

Przedział cen netto
1,9534 zł - 1,3953 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 42.4 mm 14.3 mm Nylon Czarny

10261774

Przedział cen netto
2,9592 zł - 2,1137 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Czarny

10261811


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 19.1 mm 23.4 mm 6.4 mm PA Czarny

10261712


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3926909790
Zaślepka 31.7 mm 34.9 mm 6.4 mm PA Czarny

10261750


Zapasy magazynowe
88 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 55.1 mm 14.3 mm Nylon Czarny

10261798

Przedział cen netto
9,3874 zł - 3,8316 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 33.3 mm 14.3 mm Nylon Czarny

10261743

Przedział cen netto
2,4659 zł - 1,7613 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Czarny

10261781


Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
  • Kod towaru
    3923509000
Zaślepka 18.2 mm 10.3 mm Nylon Biały

10103357

Przedział cen netto
0,5691 zł - 0,5691 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 18.5 mm 13.2 mm Nylon Czarny

10261705

Przedział cen netto
0,7487 zł - 0,7487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    13.2 mm
  • Grubość panelu
    6.4 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 13.5 mm 10.3 mm Nylon Biały

10103333

Przedział cen netto
0,4694 zł - 0,4694 zł

Zapasy magazynowe
14800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 30.5 mm 11.5 mm Nylon Biały

10103371

Przedział cen netto
0,8963 zł - 0,8963 zł

Zapasy magazynowe
22700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 34.0 mm 13.0 mm Nylon Czarny

10163061

Przedział cen netto
1,0858 zł - 1,0858 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 14.3 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10021187

Przedział cen netto
0,55 zł - 0,55 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 55.1 mm 11.9 mm Nylon Czarny

10021125

Przedział cen netto
1,4506 zł - 1,4506 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 31.0 mm 11.8 mm Nylon Czarny

10021170

Przedział cen netto
0,8287 zł - 0,8287 zł

Zapasy magazynowe
6400 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • Grubość panelu
    3.2 mm
  • Materiał
    Nylon
Zaślepka 18.2 mm 6.4 mm Nylon Czarny

10021057

Przedział cen netto
0,5745 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Grubość panelu
    1.6 mm
  • Materiał
    Nylon