10380796
466932
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
130 + | 0,9372 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Płaski |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 18.6 mm |
Średnica całkowita | 0.732 in |
Wysokość całkowita | 10.3 mm |
Wysokość całkowita | 0.406 in |
Średnica pasującego otworu | 15.9 mm |
Średnica pasującego otworu | 0.626 in |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować