10308974
62MP1500W
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
250 - 1249 | 1,7163 zł |
1250 - 4999 | 1,5603 zł |
5000 + | 1,4184 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Biały |
---|---|
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj montażu | Montaż wciskany |
Kształt główki | Okrągłe |
Rodzaj otworu | Okrągłe |
Średnica całkowita | 42.7 mm |
Średnica całkowita | 1.681 in |
Wysokość całkowita | 11.5 mm |
Wysokość całkowita | 0.453 in |
Średnica pasującego otworu | 38.0 mm |
Średnica pasującego otworu | 1.496 in |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować