Gas Cylinder Valve Protectors are designed in collaboration with major European gas companies. Covers the valve threads on industrial and LPG gas cylinders during storage, handling and transportation. Features a vent flap that allows for the safe escape of gas in the event of an inadvertent valve opening.
Materiał: HDPE, LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SRF0084, SR1060
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | d | Typ | Klapka wentylacyjna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6635 zł - 1,6257 zł | 92500 Na stanie |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 1,172 zł - 1,172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 1,228 zł - 1,228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,6032 zł - 1,4779 zł | 127250 Na stanie |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,9307 zł - 2,2802 zł | 4000 Na stanie |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,7382 zł - 1,8087 zł | 9600 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,738 zł - 0,738 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 2,0682 zł - 5,0672 zł | 1435 Na stanie |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,7281 zł - 1,784 zł | 600 Na stanie |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 10072073 | 0,7281 zł - 1,784 zł | 76100 Na stanie |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
|
| 0,9091 zł - 2,2274 zł | 5225 Na stanie |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 0,8876 zł - 2,1746 zł | 5000 Na stanie |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
| 1,0456 zł - 2,5617 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,80 zł - 1,96 zł | 11600 Na stanie |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 0,80 zł - 1,96 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 4117 Na stanie |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 2,5135 zł - 2,5135 zł | 4000 Na stanie |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Z klapką wentylacyjną
|
||
| 10073063 | 0,8517 zł - 2,0867 zł | 71395 Na stanie |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Z klapką wentylacyjną
|
|
| 0,9163 zł - 2,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Bez klapki wentylacyjnej
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować