Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Doskonała odporność na ścieranieŁatwy montaż.Idealne do złączy, złączek, spawów, kabli i węży. Materiał: Nylon balistyczny 1050, PA, PES; PO Kolor: Czarny Grupa SR: SR1080, , SR1108, SREHSS
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | Pełny materiał | RL | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 131,4609 zł - 6 131,4609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 10 384,5465 zł - 10 384,5465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14 in
355.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 4 940,9889 zł - 4 940,9889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 4 004,2202 zł - 4 004,2202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 505,8023 zł - 5 505,8023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 463,4022 zł - 7 463,4022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10 in
254.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 8 319,8721 zł - 8 319,8721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12 in
304.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 9 276,3057 zł - 9 276,3057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7 in
177.8 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 12 739,7963 zł - 12 739,7963 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16 in
406.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 5 259,7602 zł - 5 259,7602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3 in
76.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 5 857,5445 zł - 5 857,5445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9 in
228.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 11 378,6502 zł - 11 378,6502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15 in
381.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 5 961,0647 zł - 5 961,0647 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 8 192,4782 zł - 8 192,4782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6 in
152.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 4 254,4848 zł - 4 254,4848 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 6 534,8561 zł - 6 534,8561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5 in
127.0 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 10 615,1563 zł - 10 615,1563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| 7 845,7518 zł - 7 845,7518 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11 in
279.4 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 8 946,9301 zł - 8 946,9301 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13 in
330.2 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| 5 005,276 zł - 5 005,276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliamid balistyczny 1050
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować