Asortyment stożkowych muf do drewna. Obejmuje warianty kołnierzowe i bezkołnierzowe przeznaczone do wkręcania kluczem sześciokątnym (imbusowym) M6 lub M8.
Mufy te gwarantują umieszczenie w drewnie oraz produktach drewnianych mocnego i trwałego gwintu. Wkręca się je z łatwością w płyty, a gwint zewnętrzny zapewnia dobre mocowanie. Kołnierz zapobiega zbyt mocnemu kręceniu mufy w płytę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar klucza | Rozmiar gwintu | Wersja | Kompatybilna średnica gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7971 zł - 1,9529 zł | 2000 Na stanie |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,2438 zł - 3,0473 zł | 1909 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,2423 zł - 1,2423 zł | 62 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,0398 zł - 2,5476 zł | 800 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 10378090 | 1,4894 zł - 2,0852 zł | 830 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
| 0,5256 zł - 1,2879 zł | 1690 Na stanie |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10378120 | 0,7957 zł - 1,9494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,5256 zł - 1,2879 zł | 6859 Na stanie |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5687 zł - 1,3934 zł | 4400 Na stanie |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 1,0427 zł - 2,5547 zł | 1053 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,6086 zł - 3,9411 zł | 1461 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,2079 zł - 2,9594 zł | 1200 Na stanie |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,2467 zł - 3,0544 zł | 200 Na stanie |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,5687 zł - 1,3934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować