20147327
20147327
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 174,0718 zł |
10 + | 1 956,6833 zł |
Rozmiar gwintu | TR40 x 7 |
---|---|
Liczba początków | 1.0 |
d1 tol 7H | 40.0 |
Prowadzenie | 7.0 |
Kierunek gwintu | Lewe |
Powierzchnia styku | 2610.0 |
d2 tol. H9 | 80.0 |
l1 | 65.0 |
l2 | 20.0 |
Waga kg | 4100 |
Materiał | Brąz |
Kod towaru | 8483608090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować