Menu Search

Nakrętki młoteczkowe

Na stanie

Nakrętki młoteczkowe to element złącza przegubowego zapewniający doskonałą ochronę przed korozją. Nakrętka jest wyposażona w sześciokątne gniazdo pasujące do klucza imbusowego M5. Dzięki temu zapewnia łatwy i szybki montaż.

Zwykle jest stosowana razem ze śrubą złącza przegubowego do łączenia elementów składowych. Nadaje się do mebli drewnianych i przeznaczonych do samodzielnego złożenia.

Dostępne z gwintami w różnych wymiarach dopasowanych do konkretnych zastosowań.

  • Materiał: stal
  • Wykończenie: ocynk


Grupa SR: SR1585

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Kup
2,0395 zł - 4,9968 zł 1530 Na stanie
M8
12.0 mm
1,2939 zł - 1,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10.0 mm
1,4229 zł - 1,9921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
12.0 mm
10378748 1,1876 zł - 1,6626 zł 1300 Na stanie
M6
8.0 mm
Nakrętka tulejowe M8 17.0 mm 17.0 mm Stal

10378779

Przedział cen netto
4,9968 zł - 2,0395 zł

Zapasy magazynowe
1530 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Kod towaru
    7318169290
Nakrętka tulejowe M6 17.0 mm 15.0 mm Stal

10378755

Przedział cen netto
1,8115 zł - 1,2939 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Kod towaru
    7318169290
Nakrętka tulejowe M6 17.0 mm 17.0 mm Stal

10378762

Przedział cen netto
1,9921 zł - 1,4229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Kod towaru
    7318169290
Nakrętka tulejowe M6 17.0 mm 12.0 mm Stal

10378748

Przedział cen netto
1,6626 zł - 1,1876 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Ocynk
  • Kod towaru
    7318169290