Nity rozszerzające się to szybkie, niedrogie i trwałe mocowanie. Instaluje się je umieszczając korpus nitu w otworze w płycie, a następnie wciskając wstępnie zamontowany trzpień. Nit rozszerza się, zapewniając pewne i trwałe mocowanie. Nity te zapewniają dobre mocowanie w połączeniach jednostronnych.
Nasz asortyment obejmuje takie warianty materiałowe, jak: nylon 6, nylon 6/6, polipropylen (PP) i polietylen (PE). Nity te zapewniają dobrą izolację elektryczną i odporność na korozję.
Oddzielnie można nabyć przyspieszające instalację narzędzie ręczne do montażu nitów rozszerzających się. Jest rekomendowaną metodą montażu.
Grupa SR: SR1963
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
0,99 zł - 0,99 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,7251 zł - 0,7251 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
1,2355 zł - 1,2355 zł | 500 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,5577 zł - 0,5577 zł | 140 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,5856 zł - 0,5856 zł | 13000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
Biały
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,7167 zł - 0,7167 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,5982 zł - 0,5982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.201 in
5.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
1,6733 zł - 1,6733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,3067 zł - 0,3067 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,6832 zł - 0,6832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,3578 zł - 0,4418 zł | 180 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
0,3784 zł - 0,4672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,2801 zł - 0,3458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.224 in
5.7 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,3784 zł - 0,4672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,3356 zł - 0,4143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 - 0.551 in
3.6 - 14 mm
|
||
0,3784 zł - 0,4672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
0,2628 zł - 0,3245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.