10217962
167102069902
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 2,4991 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 9.5 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.374 in |
| Średnica łba | 9.1 mm |
| Średnica łba | 0.358 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.138 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.7 - 5.0 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.028 - 0.197 in |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
| Typ | Type 2 |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować