10224861
27XT3750250
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,624 zł |
| 5000 - 19999 | 0,5617 zł |
| 20000 + | 0,5055 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.445 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 11.3 mm |
| Średnica łba | 25.4 mm |
| Średnica łba | 1.000 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.100 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 9.5 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.374 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.252 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 6.4 mm |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Poliamid 66 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować