10265956
468817
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,0665 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.591 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 15 mm |
| Średnica łba | 0.630 in |
| Średnica łba | 16 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.236 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.0 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.098 - 0.315 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 2.5 - 8.0 mm |
| Kolor | Czarny |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
| Typ | 2 |
| Kształt główki nitu | Rozetka |
| Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować