Menu Search

Nit wciskany Nylon Czarny

Nit wyposażono w haczykowate występy wzdłuż trzonu, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybka i łatwa instalacja.
Numer produktu Essentra:

10000731

Numer produktu produkcyjny:

BPF-F4410

3285 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7669 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

766,90 zł

1000 x 0,7669 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Pokaż więcej

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 14.7 mm
Średnica łba 12.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.3 mm
Minimalna grubość panelu 1.5 mm
Maksymalna grubość panelu 7.5 mm
Min. średnica otworu 5.0 mm
Maks. średnica otworu 5 mm
Kolor Czarny
Materiał Nylon
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt