Menu Search

Nit jodełkowy 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturalny

Nit wyposażono w haczykowate występy wzdłuż trzonu, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybka i łatwa instalacja.
Numer produktu Essentra:

10021026

Numer produktu produkcyjny:

PFP-7-01

38000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,001 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 001,00 zł

1000 x 1,001 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.1 mm
Średnica łba 10.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.3 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 6.4 - 6.35 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Jodełka
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt