Odgiętki zabezpieczają i podtrzymują kable oraz przewody przeprowadzane przez płyty.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Grubość panelu | Średnica pasującego kabla | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104491 | 0,6678 zł - 1,6362 zł | 400 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 0,2048 zł - 0,2048 zł | 1000 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4869 zł - 1,1929 zł | 7185 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 1,1304 zł - 1,5422 zł | 6591 Na stanie |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,9307 zł - 0,9307 zł | 7650 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6492 zł - 1,5905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 1,0283 zł - 2,5195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 10105245 | 0,652 zł - 1,5975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 1,1504 zł - 1,1504 zł | 2500 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10104286 | 0,3936 zł - 0,5383 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
| 0,8028 zł - 1,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,573 zł - 1,404 zł | 16600 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,5658 zł - 1,3864 zł | 21800 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4567 zł - 1,119 zł | 6 Na stanie |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,6651 zł - 1,649 zł | 7950 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować