10248089
461275
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 100 + | 0,9149 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Powłoka | Bez powłoki |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj główki | Łeb demontowalny |
| Rodzaj otworu | No Screw Hole |
| Materiał zęba | Nylon |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 2.913 in |
| Maks. średnica wiązki kablowej | 74.0 mm |
| Całkowita długość | 9.843 in |
| Całkowita długość | 250.0 mm |
| Szerokość całkowita | 0.189 in |
| Szerokość całkowita | 4.8 mm |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować