Menu Search

Osłony zabezpieczające do śrub

Na stanie

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Zielony, Brązowy, Szary, Biały Series Code: SR1802, SRF0074

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
61 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H3 d Gwint śruby D Kolor H2 H1 Kup
0,7376 zł - 1,8072 zł 23 Na stanie
12.0 mm
21.8 mm
M14
27.5 mm
Biały
24.0 mm
22.5 mm
10086971 0,1631 zł - 0,3997 zł 5330 Na stanie
9.0 mm
12.8 mm
M8
16.8 mm
Czarny
15.0 mm
14.0 mm
0,8366 zł - 0,8366 zł 3800 Na stanie
14.0 mm
23.7 mm
M16;5/8
29.8 mm
Czarny
27.0 mm
25.5 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 795 Na stanie
19.0 mm
31.8 mm
M22
39.7 mm
Biały
36.2 mm
34.0 mm
0,1966 zł - 0,4817 zł 11850 Na stanie
5.0 mm
9.8 mm
M5
10.9 mm
Czarny
9.5 mm
8.5 mm
0,1994 zł - 0,4885 zł 13183 Na stanie
9.0 mm
16.8 mm
M10
21.3 mm
Szary
19.5 mm
18.5 mm
1,1072 zł - 2,7126 zł 2635 Na stanie
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Szary
43.0 mm
29.0 mm
0,4141 zł - 1,0146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.9 mm
1/4
Szary
0,3095 zł - 0,7584 zł 8980 Na stanie
19.0 mm
5/16 UNF
Czarny
0,6516 zł - 1,0136 zł 1800 Na stanie
23.0 mm
40.8 mm
M27;M28
50.1 mm
Czarny
46.5 mm
44.0 mm
4,2612 zł - 6,6285 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
63.7 mm
M42
76.5 mm
Czarny
65.5 mm
63.0 mm
6,7635 zł - 10,521 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
85.0 mm
M56
104.2 mm
Czarny
91.6 mm
88.6 mm
1,9165 zł - 2,9812 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
54.8 mm
M36
67.0 mm
Czarny
59.5 mm
57.0 mm
1,7134 zł - 2,6653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
49.8 mm
M33
60.5 mm
Czarny
55.5 mm
53.0 mm
7,2144 zł - 11,2224 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
95.0 mm
M64
116.7 mm
Czarny
105.5 mm
102.0 mm
1,4566 zł - 2,2658 zł 1500 Na stanie
25.0 mm
45.8 mm
M30
55.9 mm
Czarny
51.5 mm
49.0 mm
4,7344 zł - 7,3647 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
69.7 mm
M45
85.5 mm
Czarny
75.5 mm
73.0 mm
4,9599 zł - 7,7154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
41.0 mm
75.0 mm
M48
91.6 mm
Czarny
81.0 mm
78.5 mm
0,0498 zł - 0,0774 zł 26000 Na stanie
4.5 mm
6.9 mm
M4
9.2 mm
Czarny
7.6 mm
6.5 mm
2,4913 zł - 3,8753 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
59.7 mm
M39;M40
72.0 mm
Czarny
62.5 mm
60.0 mm
  • z 4
Osłony do łbów M14 21.8 mm LDPE Biały

10086476

Przedział cen netto
1,8072 zł - 0,7376 zł

Zapasy magazynowe
23 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Osłony do łbów M8 12.8 mm LDPE Czarny

10086971

Przedział cen netto
0,3997 zł - 0,1631 zł

Zapasy magazynowe
5330 Na stanie
Atrybuty
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Osłony do łbów M16;5/8 23.7 mm LDPE Czarny

10087015

Przedział cen netto
0,8366 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
3800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Osłony do łbów M22 31.8 mm LDPE Biały

10087435

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
795 Na stanie
Atrybuty
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Osłony do łbów M5 9.8 mm LDPE Czarny

10090343

Przedział cen netto
0,4817 zł - 0,1966 zł

Zapasy magazynowe
11850 Na stanie
Atrybuty
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Osłony do łbów M10 16.8 mm LDPE Szary

10103951

Przedział cen netto
0,4885 zł - 0,1994 zł

Zapasy magazynowe
13183 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Osłony do łbów M18 26.8 mm LDPE Szary

10103999

Przedział cen netto
2,7126 zł - 1,1072 zł

Zapasy magazynowe
2635 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Osłony do łbów 1/4 10.9 mm LDPE Szary

10104033

Przedział cen netto
1,0146 zł - 0,4141 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.9 mm
  • Gwint śruby
    1/4
  • Kolor
    Szary
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Czarny

10357477

Przedział cen netto
0,7584 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
8980 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.0 mm
  • Gwint śruby
    5/16 UNF
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polietylen o niskiej gęstości
  • Kod towaru
    3926909790
Osłony do łbów M27;M28 40.8 mm LDPE Czarny

20571573

Przedział cen netto
1,0136 zł - 0,6516 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Osłony do łbów M42 63.7 mm LDPE Czarny

20571627

Przedział cen netto
6,6285 zł - 4,2612 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Osłony do łbów M56 85.0 mm LDPE Czarny

20571665

Przedział cen netto
10,521 zł - 6,7635 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Osłony do łbów M36 54.8 mm LDPE Czarny

20571603

Przedział cen netto
2,9812 zł - 1,9165 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Osłony do łbów M33 49.8 mm LDPE Czarny

20571597

Przedział cen netto
2,6653 zł - 1,7134 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Osłony do łbów M64 95.0 mm LDPE Czarny

20571672

Przedział cen netto
11,2224 zł - 7,2144 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Osłony do łbów M30 45.8 mm LDPE Czarny

20571580

Przedział cen netto
2,2658 zł - 1,4566 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Osłony do łbów M45 69.7 mm LDPE Czarny

20571634

Przedział cen netto
7,3647 zł - 4,7344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm
Osłony do łbów M48 75.0 mm LDPE Czarny

20571641

Przedział cen netto
7,7154 zł - 4,9599 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Osłony do łbów M4 6.9 mm LDPE Czarny

20571559

Przedział cen netto
0,0774 zł - 0,0498 zł

Zapasy magazynowe
26000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Osłony do łbów M39;M40 59.7 mm LDPE Czarny

20571610

Przedział cen netto
3,8753 zł - 2,4913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm