Menu Search

Otwarte przepusty zatrzaskowe

Na stanie

Standardowe przepusty otwarte z łatwym mocowaniem na wcisk blokują się w położeniu docelowym w panelach o często spotykanych grubościach. Ich rozdzielna konstrukcja sprawia, że można je zamontować w otworach, przez które przechodzi już wiązka kablowa.

Zaprojektowane z myślą o ochronie kabli, przewodów i rurek przed nierównymi, niewykończonymi i ostrymi krawędziami blachy. Instalacja nie wymaga użycia narzędzi — wystarczy nacisnąć palcem.

  • Materiały: nylon 6/6 stabilizowany cieplnie i nylon 6/6
  • Kolor: Czarny
  • Klasa palności UL94 V2

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
23 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Minimum Panel Thickness Maks. średnica wiązki kablowej Mounting Hole Diameter Maximum Panel Thickness Kup
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.3 mm
1,2815 zł - 1,2815 zł 408 Na stanie
31.7 mm
0,4378 zł - 0,4378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.2 mm
  • z 2
Tuleja zatrzaskowa 22.0 mm 0.693 in 0.8-1.6 mm PA Czarny

10021248

Przedział cen netto
1,757 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
743 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    17.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 7.0 mm 0.189 in 0.4-1.0 mm PA Czarny

10021200

Przedział cen netto
1,202 zł - 1,202 zł

Zapasy magazynowe
1800 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    4.8 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 0.748 in 0.570 in 1.2-3.3 mm PA Czarny

10163153

Przedział cen netto
1,2717 zł - 1,2717 zł

Zapasy magazynowe
26600 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 14.3 mm 0.390 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163184

Przedział cen netto
0,9046 zł - 0,9046 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    9.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 34.9 mm 1.169 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163214

Przedział cen netto
1,1598 zł - 1,1598 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    29.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 16.0 mm 0.480 in 1.0-1.4 mm PA Czarny

10021224

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    12.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Czarny

10021262

Przedział cen netto
0,891 zł - 0,891 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    22.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 16.5 mm 0.484 in 0.7-3.3 mm PA Czarny

10163139

Przedział cen netto
1,1894 zł - 1,1894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    12.3 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 9.5 mm 6.7 mm 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163115

Przedział cen netto
1,063 zł - 0,861 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    6.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 27.8 mm 0.874 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163191

Przedział cen netto
1,6887 zł - 1,6887 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    22.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 25.0 mm 0.803 in 0.8-3.0 mm PA Czarny

10021576

Przedział cen netto
0,8408 zł - 0,8408 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.4 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 19.0 mm 0.563 in 1.0-1.5 mm PA Czarny

10021231

Przedział cen netto
1,5478 zł - 1,5478 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    14.3 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 29.0 mm 0.965 in 0.4-1.1 mm PA Czarny

10021279

Przedział cen netto
0,9747 zł - 0,9747 zł

Zapasy magazynowe
4275 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    24.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 16.0 mm 0.413 in 1.2-3.5 mm PA Czarny

10163146

Przedział cen netto
1,1894 zł - 1,1894 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    10.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 11.1 mm 0.311 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163177

Przedział cen netto
1,0925 zł - 0,8849 zł

Zapasy magazynowe
320 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    7.9 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 31.8 mm 1.047 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163207

Przedział cen netto
0,9967 zł - 0,9967 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    26.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 9.5 mm 0.260 in 0.7-1.7 mm PA Czarny

10163108

Przedział cen netto
1,0734 zł - 0,8694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    6.6 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 13.0 mm 0.362 in 1.0-1.5 mm PA Czarny

10021217

Przedział cen netto
1,2703 zł - 1,2703 zł

Zapasy magazynowe
6629 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    9.2 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 24.0 mm 0.768 in 1.0-1.6 mm PA Czarny

10021255

Przedział cen netto
0,8394 zł - 0,8394 zł

Zapasy magazynowe
410 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    19.5 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 13.0 mm 0.354 in 0.8-3.5 mm PA Czarny

10163122

Przedział cen netto
1,036 zł - 1,036 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 22.0 mm 0.681 in 1.0-3.5 mm PA Czarny

10163160

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    17.3 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 38.1 mm 1.248 in 0.8-3.2 mm PA Czarny

10163221

Przedział cen netto
1,2815 zł - 1,2815 zł

Zapasy magazynowe
408 Na stanie
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    31.7 mm
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2
Tuleja zatrzaskowa 25.4 mm 20.2 mm 0.8-3.2 mm PA Czarny

10314593

Przedział cen netto
0,4378 zł - 0,4378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rodzaj przelotki
    Otwieranie
  • Kolor
    Czarny
  • Maks. średnica wiązki kablowej
    20.2 mm
  • Pełny materiał
    Poliamid 6.6
  • Standard palności materiału
    UL94 V-2