Menu Search

Pitbull Wear Plates

W produkcji

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Materiał: Aluminium Grupa SR: SR12031

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
5 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu śruby Qty/pack Kup
79,5582 zł - 99,4367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
6.0
29,1665 zł - 36,4363 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12
2.0
53,9813 zł - 67,4878 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
4.0
99,6607 zł - 124,5651 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
8.0
96,8344 zł - 121,0203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
8.0
Płyta zużywalna Pitbull M6 Aluminium

20266172

Przedział cen netto
99,4367 zł - 79,5582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu śruby
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Stosować z
    20266646; 20266653; 20266660
  • Materiał
    Aluminium
Płyta zużywalna Pitbull M12 Aluminium

20266196

Przedział cen netto
36,4363 zł - 29,1665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu śruby
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Stosować z
    20266714; 20266677; 20266684
  • Materiał
    Aluminium
Płyta zużywalna Pitbull M10 Aluminium

20266189

Przedział cen netto
67,4878 zł - 53,9813 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu śruby
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Stosować z
    20266677; 20266684; 20266714
  • Materiał
    Aluminium
Płyta zużywalna Pitbull M4 Aluminium

20266165

Przedział cen netto
124,5651 zł - 99,6607 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu śruby
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Stosować z
    20266615; 20266622; 20266639
  • Materiał
    Aluminium
Płyta zużywalna Pitbull M2.5 Aluminium

20266158

Przedział cen netto
121,0203 zł - 96,8344 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu śruby
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Stosować z
    20266585; 20266592; 20266608
  • Materiał
    Aluminium