Menu Search

AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Czarny

Metalową plombę linkową można wyjąć wyłącznie za pomocą narzędzia (sprzedawanego oddzielnie). Nieuformowana linka rozplata się po przecięciu, co uniemożliwia ingerencję. Mogą być używane na całym świecie do zabezpieczania towarów podczas importu i eksportu.
Numer produktu Essentra:

20082772

Numer produktu produkcyjny:

1222192

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 3,4614 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

1 730,70 zł

500 x 3,4614 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 300.0 mm
B 26.0 mm
C 22.0 mm
D 1.5 mm
Pull Strength 200.0 kg-f
Typ AluLock
Kolor Czarny
Materiał osłony Aluminium
Materiał kabla Stal galwanizowana
Kod towaru 8309909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt